61721880
Adereindhuls; Passend krimpinzetstuk: PEW 12.090; Voor doorsnede: 0.75mm²; Totale lengte: 14mm; wit; Elektrolytisch koper vertind
END SLEEVES AHI N 0.75/ 8 WH
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
500 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Dankzij de trechtervormige opening gemakkelijk over de draden te schuiven
- De geleider wordt door krimpen permanent verbonden aan de kraag
Toepassing
- Schakelkasten en bedrading voor apparaten
- Voor klasse 2, 5 en 6 draden en kabels
- Niet geschikt voor massieve aders