61721890
Conductor end sleeves AHI, insulated
Adereindhuls; Passend krimpinzetstuk: PEW 12.090; Voor doorsnede: 1mm²; Totale lengte: 14.5mm; geel; Elektrolytisch koper vertind
END SLEEVES AHI N 1 / 8 YE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
500 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Dankzij de trechtervormige opening gemakkelijk over de draden te schuiven
- De geleider wordt door krimpen permanent verbonden aan de kraag
Toepassing
- Schakelkasten en bedrading voor apparaten
- Voor klasse 2, 5 en 6 draden en kabels
- Niet geschikt voor massieve aders