Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
Conductor end sleeves AHI, insulated ferrule
cUL listed US, UL listed US
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Conductor end sleeves AHI, insulated

Adereindhuls; Passend krimpinzetstuk: PEW 12.090; Voor doorsnede: 1mm²; Totale lengte: 14.5mm; rood; Elektrolytisch koper vertind

END SLEEVES AHI DIN N 1/8 RD

61801670

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

500 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Dankzij de trechtervormige opening gemakkelijk over de draden te schuiven
  • De geleider wordt door krimpen permanent verbonden aan de kraag

Toepassing

  • Schakelkasten en bedrading voor apparaten
  • Voor klasse 2, 5 en 6 draden en kabels
  • Niet geschikt voor massieve aders