61790920
DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers
Krimptang; Voor doorsnede (min./max.): 0.35mm² - 6.00mm²; Krimpprofiel: Doornkrimp
CRIMPING PLIERS DKB 0360
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Vergrendelfunctie voor foutloos krimpen
- Duidelijk gemarkeerde krimpbekken
- Met minder handkracht perfect krimpen
- Getest voor minimaal 80.000 krimpingen
Toepassing
- Veilige krimptang voor ongeïsoleerde verbindingen
- Voor ongeïsoleerde kabelschoenen, KR buiskabelschoenen en andere verbindingen