Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 

Intralogistiek

Automatisch verbonden met LAPP


De wereld verandert. Wereldwijde megatrends zoals digitalisering en automatisering veranderen de samenleving – en daarmee ook de intralogistiek. De verbonden wereld is kleiner, de afstanden zijn korter. Er ontstaan nieuwe ruimtes voor innovatie. De wereldwijde netwerken stellen de economie voor bijzondere uitdagingen. Die moeten worden aangegaan met nieuwe mogelijkheden en het streven naar toekomstgerichte oplossingen. Dat de mogelijkheden van digitalisering en automatisering op het gebied van intralogistiek enorme kansen bieden, is vanzelfsprekend.

Nu flyer downloaden

ÖLFLEX®

Digitaal tijdperk in de logistiek


Het gebruik van geautomatiseerde opslag- en transportsystemen maakt efficiëntere processen mogelijk zodat tijd en kosten bespaard kunnen worden. De intelligente koppeling van alle componenten voldoet aan de vraag naar Same Day Delivery en Just-in-Sequence-productie. Dankzij het internet van de dingen (IoT) is de goederenstroom op elk moment voor honderd procent transparant. Hierdoor is ook realtime monitoring en besturing van magazijn- en logistieke processen mogelijk. Bovendien zijn precieze oplossingen voor voorspellingen en meer snelheid mogelijk.

Potentieel benutten – met LAPP


Een optimale koppeling van de magazijnen is daarbij centraal. Hiervoor moeten bedrijven een groot aantal bekabelingstechnologieën gebruiken om de benodigde machines en systemen te verbinden. De fundamentele vereisten voor kabels en draden voor materiaaltransport zijn flexibiliteit voor vaak terugkerende, continue bewegingen in kleine ruimtes, duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware omstandigheden zoals vuil, vocht, chemicaliën, extreme temperaturen, vlammen, oliën en zonlicht (UV) in industriële omgevingen - en tot slot een hoge bandbreedte in gedigitaliseerde magazijnen.

Datanetwerken zijn de zenuw van de moderne materiaalbehandeling en logistiek en vereisen kabels en draden die gegevens zowel binnen als buiten de installatie kunnen overdragen. LAPP biedt voor deze uitdagingen de passende verbindingsoplossingen en maakt zo vlotte en efficiënte intralogistieke processen mogelijk. Bovendien profiteren klanten van predictive maintenance-oplossingen van LAPP. Door het gebruik van sensoren en gegevensanalyse kunnen onderhoudsbehoeften en uitvaltijden worden voorspeld, wat leidt tot een betere onderhoudsplanning en minimale uitvalrisico's.

Heeft u vragen?

Wilt u profiteren van de uitgebreide logistieke expertise van LAPP en een ervaren partner aan uw zijde hebben, die helpt onderweg naar de geautomatiseerde intralogistieke wereld van morgen? – onze experts adviseren u graag en realiseren samen met u uw individuele project.
Nu contact opnemen

De Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) definieert intralogistiek als "de organisatie, besturing, uitvoering en optimalisatie van de interne materiaalstroom, de informatiestromen en de overslag van goederen in de industrie, handel en openbare instanties". Intralogistiek omvat dus alle processen van de inkomende goederen, de opslag, het interne transport, de orderafwikkeling en de uitgaande goederen.

De intralogistiek kan op basis hiervan in drie deelgebieden worden onderverdeeld (warehouse logistics, production logistics en field logistics).


Magazijnlogistiek omvat inkomende goederen, overslag en transport, opslag en organisatie, orderpieken en verpakking binnen het magazijn. Een goede magazijnlogistiek beheerst dus alle strategieën, procedures en organisatorische hulpmiddelen om een soepel verloop van de magazijnactiviteiten te garanderen. Daartoe behoren het voorraadbeheer, het beheer van de toeleveringsketen, de kostencontrole, personeelszaken, het risicomanagement en de veiligheid. LAPP zorgt hierbij voor de best mogelijke netwerkverbinding van het magazijn, onder andere door gebruik te maken van kant-en-klare kabelsets om handling te verminderen, fouten te minimaliseren en tijd te besparen tijdens de assemblage. LAPP zorgt hierbij voor de best mogelijke netwerkverbinding van het magazijn, onder andere door gebruik te maken van kant-en-klare kabelsets om handling te verminderen, fouten te minimaliseren en tijd te besparen tijdens de assemblage. Daarnaast bieden wij een breed productportfolio voor alle gangbare protocolstandaarden zoals bijv. PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP en ASI.
Productielogistiek houdt zich bezig met de verwerking en het transport van materialen en producten binnen de productie en realiseert zo een soepele en optimale goederenstroom van het grondstoffenmagazijn via de productie tot het eindproduct. Het doel is het verkorten van de doorlooptijd van de productie van het aanmaken van de order tot de voltooiing van het product. Ook hier zorgen technologische ontwikkelingen zoals Industrie 4.0 voor een groeiend aantal taken. Hierbij hoort de vraag naar een individuele productie, afgestemd op de eisen van onze klanten. Alleen een gekoppelde, geautomatiseerde productielogistiek voldoet aan deze taak – zeker omdat de eisen ook een levering just-in-sequence of batchgrootte 1-productie omvatten. LAPP is gespecialiseerd in individuele eisen en biedt een uitgebreide selectie van klantenspecifieke kabels of servo-assemblages in de industriestandaard tot aan complexe kabelrupsoplossingen. Wij helpen u graag, van de ontwikkeling en constructie tot klantenspecifieke tests, de levering of de installatie ter plaatse – en dat bij kleine batchgroottes of serieproductie.
Field logistics betreft de behandeling en het transport van materialen en producten buiten het magazijn of de productie, bijvoorbeeld in de haven wanneer containers met goederen met kranen van schepen worden opgetild en met vorkheftrucks of andere speciale voertuigen worden verplaatst voor verder transport. Field Logistics beheert de beweging van producten: enerzijds naar een plaats van inzet, bijvoorbeeld bij servicediensten op een externe locatie en anderzijds retour, bijvoorbeeld voor reparaties of voor opslag. Vooral buiten eigen opslagplaatsen is het best mogelijke overzicht van de goederenstromen, hun locaties en beschikbaarheid van wezenlijk belang. Ook hier openen digitalisering en automatisering, ondersteund door innovatieve LAPP-competentie nieuwe mogelijkheden die zorgen voor efficiëntere processen, betere veiligheid en een perfect afgestemde materiaalstroom en daarmee tevredenheid bij onze klanten.

Toepassingen


De complexe uitdagingen in de tijd van de digitalisering bieden veel ruimte voor innovatie en dus baanbrekende oplossingen. De toepassingsgebieden zijn divers en talrijk, de overeenkomstige voordelen zijn immens. LAPP beschouwt zichzelf op grond van zijn jarenlange gegroeide digitaliseringscompetentie als een pionier van toekomstgerichte ontwikkelingen en maakt daarmee optimale intralogistieke processen op vele gebieden mogelijk.

Kranen en hefwerktuigen bewegen en vervoeren zware lasten in de intralogistiek en andere gebieden. Kranen worden gebruikt bij bijzonder zware lasten, vaak op bouwplaatsen, in havens, fabrieken, magazijnen, op schepen en in andere industriële omgevingen. Hefwerktuigen zijn speciaal ontwikkeld voor het verticaal heffen van lasten en worden bijvoorbeeld gebruikt in werkplaatsen, bij het onderhoud en bij montagewerkzaamheden. Verbindingsoplossingen van LAPP ondersteunen het werk met diverse verbindingsoplossingen. Zo biedt LAPP flexibele en robuuste kabelrupssystemen die kabels en draden beschermen en een veilige energietoevoer garanderen, ook onder de extreme omstandigheden in kranen en hefwerktuigen met veel beweging, trillingen en andere omgevingsinvloeden. Daarbij zijn LAPP kabels en connectoren onder andere bestand tegen oliën, chemicaliën en UV-straling. De in de intralogistiek zo belangrijke veiligheid biedt LAPP met kabels die zich onderscheiden door vlamvertraging, rookontwikkeling en lage emissies. Bovendien garanderen datakabels en industriële ethernet-oplossingen van LAPP een betrouwbare en snelle gegevensoverdracht voor de besturing van moderne kranen en hefwerktuigen die zijn uitgerust met sensoren, besturingssystemen en IoT-technologieën.
Transportbanden (transportbandtechnologie) zijn mechanische systemen die worden gebruikt om materialen, producten of goederen van de ene plaats naar de andere te vervoeren. De toepassingsgebieden zijn gevarieerd, het doel is hetzelfde: het optimaliseren van de materiaalstroom en het verhogen van de efficiëntie van productie- en logistieke processen. LAPP maakt betrouwbare en veilige energie- en gegevensoverdracht mogelijk met innovatieve verbindingsoplossingen voor talloze soorten transportbanden - van bandtransporteurs en roltransporteurs tot wormtransporteurs en kettingtransporteurs en nog veel meer. Zo zorgen LAPP kabelrupssystemen voor een veilige energietoevoer omdat ze kabels en draden beschermen, ook onder beweging en belasting. In de vaak ruwe omgevingen zijn de eisen aan de kwaliteit van de producten hoog. Hier worden verschillende materialen gebruikt die geschikt zijn voor de speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor magazijnen in de F&B-sector die flexibiliteit bij lage temperaturen vereisen. Met datakabels en Industrial Ethernet-oplossingen van LAPP zijn een snelle en foutloze gegevensoverdracht mogelijk in moderne transportinstallaties met sensoren en besturingssystemen die de materiaalstroom optimaliseren en de werking bewaken.
Trucks & Forklifts (vrachtwagens en heftrucks) worden gebruikt in de logistieke en materiaalstroomindustrie voor het transport van goederen en materialen. Vrachtwagens verplaatsen goederen van verschillende afmetingen en configuraties over korte en lange afstanden via wegtransport. Vorkheftrucks zijn industriële voertuigen die worden gebruikt voor het heffen en verplaatsen van zware lasten in magazijnen, productielocaties, havens en andere omgevingen. LAPP ondersteunt verschillende toepassingen van trucks & vorkliften met toekomstgerichte oplossingen die een betrouwbare en veilige energie- en gegevensoverdracht garanderen. Kabelrupssystemen beschermen de kabels en draden bij de meest ongunstige omstandigheden onder beweging en trillingen. Deze kabels en connectoren zijn op hun beurt robuust en bestand tegen vervuiling, vocht, trillingen en chemische invloeden. Moderne trucks en heftrucks met sensoren, besturingssystemen en IoT-technologieën profiteren van LAPP en industriële ethernet-oplossingen die een betrouwbare en snelle gegevensoverdracht mogelijk maken.
Autonomous Mobile Robots (AMRs) zijn autonome mobiele robots, uitgerust met geavanceerde sensoren, kunstmatige intelligentie en navigatietechnologieën, die zonder menselijke tussenkomst zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Ze nemen hun omgeving waar, kunnen zich oriënteren en maken intelligente beslissingen. AMR's worden gebruikt in magazijnen en distributiecentra om goederen te vervoeren, schappen te vullen, producten voor het orderpicken op te pakken en te transporteren en de materiaalhandling te optimaliseren. Om al hun voordelen te kunnen gebruiken, zijn ze afhankelijk van een betrouwbare energie- en gegevensoverdracht die LAPP met kabelrupssystemen en robuuste en vooral flexibele kabels waarborgt die de bewegingsvrijheid van de robots niet belemmeren. LAPP ontwikkelt verbindingsoplossingen die de bewegingsvrijheid en flexibiliteit van de AMR's ondersteunen en betrouwbare prestaties garanderen, ook tijdens de continue beweging. Gecontroleerde, samen met de klanten ontwikkelde verbindingsoplossingen van LAPP maken het betrouwbare en efficiënte gebruik van AMR's en dus de gehele logistiek mogelijk
Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS) automatiseren het proces van het in- en uitruimen van goederen in een magazijn of distributiecentrum. Deze geautomatiseerde opslagsystemen gebruiken robotica, automatische transport- en plankbedieningsapparaten, om de materiaalstroom efficiënter vorm te geven. De voordelen zijn veelvuldig: ASRS gebruiken de beschikbare opslagruimte efficiënter dan handmatige opslagsystemen en maken een hogere opslagdichtheid mogelijk, verminderen dankzij geautomatiseerd in- en uitruimen de arbeidskosten, zorgen voor een snellere materiaalstroom en dus een verhoogde operationele efficiëntie en vermijden menselijke fouten Dit potentieel bieden verbindingsoplossingen van LAPP op verschillende gebieden van ASRS. Kabelrupssystemen en flexibele kabels waarborgen een continue energievoorziening voor de best mogelijke bewegingsvrijheid van de geautomatiseerde transport- en stellingbedienapparaten. Zo kunnen ASRS hun geautomatiseerde functies betrouwbaar uitvoeren. Dit geldt ook voor een veilige gegevenscommunicatie om de opslag- en uitslagprocedures precies te sturen. Hier heeft LAPP de passende robuuste datakabel- en industriële ethernet-oplossingen in het aanbod. Ook de kabels en connectoren weerstaan de invloeden van buitenaf in de industriële omgeving.
Robotic Systems (robotsystemen) bestaan uit robots, sensors, besturingstechnologieën en andere componenten en worden in verschillende sectoren en toepassingen gebruikt om werkprocessen te automatiseren, de efficiëntie te verhogen, de precisie en de veiligheid te verhogen. Op het gebied van de intralogistiek worden robots in magazijnen en distributiecentra gebruikt om goederen te transporteren, te stapelen, te verpakken en te sorteren. Verbindingsoplossingen van LAPP maken de betrouwbare en veilige energie- en gegevensoverdracht mogelijk met kabelrupssystemen en flexibele kabels die voldoen aan de hoge eisen met betrekking tot de bewegingsvrijheid van de robots en bovendien aan de veeleisende omgeving van de robots met vuil, vocht, trillingen en chemische invloeden. Datakabels en Industrial Ethernet-oplossingen maken een veilige datacommunicatie van robotsystemen tussen de sensoren, besturingssystemen en de robots zelf maken mogelijk. Voor de eisen die hier optreden, zoals veelvuldige wisselbuigingen of torsies, zijn er ook speciale LAPP producten zoals de ETHERLINE® ROBOT PN.
Automatic Small Parts Storage (automatische opslag van kleine onderdelen) zijn ontwikkeld voor de geautomatiseerde opslag en levering van kleine onderdelen en artikelen in een productie- of magazijnomgeving. De gespecialiseerde opslagsystemen maken gebruik van robotica, automatische stellingbedieningsapparaten AMR's / shuttles en transportbanden om het in- en uitruimen van kleine onderdelen efficiënt uit te voeren en de toegang tot de benodigde artikelen te optimaliseren. De automatische stellingbedieningsapparaten rijden langs de stellingrijen en voeren de in- en uitruimwerkzaamheden uit, terwijl robots of automatische transportbanden de artikelen tussen de opslagunits en werkstations vervoeren. Voor deze specifieke eisen zijn de opslagsystemen afhankelijk van verbindingsoplossingen zoals die door LAPP zijn ontwikkeld: betrouwbaar en robuust voor een stabiele energievoorziening en gegevensoverdracht. De geautomatiseerde apparaten en robots in Automatic Small Parts Storages kunnen dankzij een veilige dataverbinding de opslag- en transportprocessen precies sturen. LAPP biedt datakabels en industriële ethernet-oplossingen die een snelle en foutvrije gegevensoverdracht mogelijk maken.

ÖLFLEX® CONNECT - de complete oplossing


De intelligente koppeling van alle componenten is een omvattend project dat individueel op maat gemaakte verbindingsoplossingen uit één hand vereist. ÖLFLEX® CONNECT is het complete pakket van LAPP – het resultaat wanneer een product en een dienst samen opnieuw worden bedacht. De systeemoplossing made by LAPP biedt voorgeconfectioneerde enkeladerige kabels voor stationaire installaties, servo-assemblages voor snelle toepassingen en zeer complexe kabelrupsen.

In 17 ultramoderne assemblagelocaties in 12 landen en op 4 continenten werken 920 werknemers op 40.000 m² aan de uitstekende, fabrikantonafhankelijke systeemoplossing. We zijn altijd dicht bij u en kunnen daarbij vertrouwen op de ervaring en kennis van ongeveer 500.000 verschillende assemblages per jaar. We bieden kits aan voor nieuwe projecten en zien onszelf als een externe afdeling voor onze klanten. Profiteer van onze uitgebreide knowhow rondom het onderwerp bekabelingstechnologie en vind hier een op uw behoeften afgestemde individuele systeemverbindingsoplossing.

Nu meer informatie

ÖLFLEX® CONNECT - Heeft u vragen?

Neem heel eenvoudig contact met ons op over ÖLFLEX® CONNECT.
Nu contact opnemen