21700621
Dataconnector; Ethernet, ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; M 12 (X-gecodeerd); Buscontact; recht (180 °)
ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Stabiliteit door metalen behuizing van gietzink.
- Eenvoudige kabelverbinding door krimpen en Insulation displacement technology.
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Wanneer verbonden, kan beschermklasse IP 67 worden bereikt.
Toepassing
- Voor gebruik met fijn- en extra-fijndradige geleiders van de klassen 5 en 6.
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
- Voor zeer flexibel, permanent bewegend gebruik mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt voor EtherCAT-, EtherNet/IP- en 4-paarige PROFINET-toepassingen.