Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® H-A 10 TGH hood
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 16 TGH

Stekerhuis; Bouwgrootte: 16A; Uitvoering connector: Hoog; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Aluminium, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65

H-A 16 TGH 16 ZW. HOOD

70490200

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

5 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Klein en compact, voor toepassingen met een groot aantal contacten

Toepassing

  • Machine- en apparatenbouw
  • Regeltechniek
  • Laboratoria