10429000
Koppelhuis; Bouwgrootte: 3A; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Polyamide, niet-gecoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 67
EPIC® H-A 3 TGB PG11
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- De EPIC® H-A 3-serie omvat de kleinste behuizingen op het gebied van de zware industriële connectoren en zorgt voor veilige verbindingen op de kleinste ruimte.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Het koppelhuis kan worden gestoken in veel standaardwartelbehuizingen.
- De "vliegende" verbinding uit kabelkoppelings- en wartelbehuizing wordt niet vast geïnstalleerd en dient zo voor de verlenging van de kabel.
- Zelfdovend conform UL94 V-0 (ontvlambaarheidstest voor kunststoffen).
- Met schroefdraadgat voor gebruik met een overeenkomstige kabelwartel.
- Artikelen met "V" in de artikelnaam bevatten al een SKINTOP® kabelwartel van kunststof, voor afgedichte en trek ontlaste kabelinvoer. In vergelijking met behuizingen waarbij de kabelwartel apart wordt toegevoegd, is de totale grootte van deze behuizing meer ruimtebesparend.
- De vergrendeling vindt plaats via een kunststofbeugel aan de tegenbehuizing.
- Komt overeen met vergrendeling beschermklasse IP 65.
- De pijl als nieuw ontwerpelement op het behuizingsoppervlak is eenvoudig te vergrendelen en vereenvoudigt het insteken in krappe ruimtes en eventueel beperkt zichtbare toepassingen.
Toepassing
- Voor de bescherming van het connectorbinnenwerk tegen omgevingsinvloeden.
- Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren.
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines.
- Verhoogd oliebestendig materiaal voor zware industriële omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.