10582000
Stekerhuis; Bouwgrootte: 32A; Uitvoering connector: Standaard; Dwarsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Aluminium, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
H-A 32 TG 21 ZW. HOOD
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Voor twee binnenwerken van de kleine H-A, H-D en STA-series. Ruimtebesparend
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek