10431000
Binnenwerk met schroefverbinding Pen; Number of contacts: 4+PE; Bouwgrootte: 3A; 400 V AC rms / DC volgens IEC; 10 A volgens UL; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Inclusief contacten; Polyamide
EPIC® H-A 4 SS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- De kleine H-A 3 en H-A 4 kunnen worden gebruikt wanneer de ruimte beperkt is
- Onderhoudsvriendelijke schroefverbinding
- Eenvoudig aan te sluiten dankzij rechte draadinvoer
- Spoorwegtoepassingen -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek
- Apparatenbouw
- Spoorwegtoepassingen/automotive