10035000
Opbouwhuis; Bouwgrootte: 10B; Uitvoering connector: Standaard; Dwarsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 2; Aluminium, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
H-B 10 SGRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De solide behuizing met langs- of dwarsbeugels. Voor iedere toepassing de juiste behuizing
Toepassing
- Installatietechniek
- Licht- & geluidtechnologie
- Plasticindustrie