11190200
Gedraaid contact; Pen; Krimpaansluiting; Voor doorsnede (min./max.): 1.5mm² - 1.5mm²; Voor doorsnede (min./max.): 1.5 mm²; Messing verzilverd
H-BE SCEM AG 1.5 PENCONTACT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden tot 4,00 mm².
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.