11220100
Geponst contact; Pen; Krimpaansluiting; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Messing verguld; Roluitlijning: rechts
H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RIGHT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Rol per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 0,14 – 2,50 mm².
Toepassing
- Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren resp. modulebinnenwerken.