Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® H-DD 108 insert with crimp termination
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-DD 216

Krimpbinnenwerk Pen; Number of contacts: 108+PE; Bouwgrootte: 48B; 250 V AC rms / DC volgens IEC; 8.5 A volgens UL; Voor doorsnede (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonaat

EPIC® H-DD 108 SCM 109-216 MALE INSERT

11285500

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

5 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • De H-DD serie met gedraaide contacten is ontwikkeld voor een groot aantal contacten in zeer beperkte ruimte. Hierdoor kunt u kleinere behuizingen selecteren

Toepassing

  • Machinebouw
  • Licht- & geluidtechnologie
  • Plasticindustrie