10181400
Krimpbinnenwerk Buscontact; Number of contacts: 10+PE; Bouwgrootte: 6B; 500 V AC rms / DC volgens IEC; 16 A volgens UL/CSA; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonaat
H-EE 10 BCM FEMALE INSERT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De H-EE serie met gedraaide contacten is ontwikkeld voor een groot aantal contacten in zeer beperkte ruimte
- Geschikt voor de H-B behuizingen
Toepassing
- Machinebouw
- Installatietechniek
- Bouw van gereedschappen en apparatuur