10431700
Krimpbinnenwerk Pen; Number of contacts: 8; Bouwgrootte: 3A; 400 V AC rms / DC volgens IEC; 20 A volgens IEC; Voor doorsnede (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polyamide
EPIC® H-Q 7 SC PE-S
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Compacte contactplaatsing maakt 7 contacten + 1 PE-contact op beperkte constructieruimte mogelijk.
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Beschermende geleider (PE) kan op twee manieren worden aangesloten: variant "PE-S" is te gebruiken met een PE-schroefcontact, variant "PE-C" met een PE-krimpcontact.
- Speciaal PE-krimpcontact maakt de geautomatiseerde montage van een volledig trillingsveilige connector mogelijk.
- Te combineren met standaardconnectoren.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 0,14 – 2,50 mm².
Toepassing
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor gebruik met veel EPIC® rechthoekige connectorbehuizingen.