44429007
Geponst contact; Buscontact; Krimpaansluiting; Voor doorsnede (min./max.): 0.08mm² - 0.22mm²; Messing verguld
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Rol per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Met corrosiebestendige goudcoating voor lage overgangsweerstanden en lange levensduur van het product.
Toepassing
- Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren resp. modulebinnenwerken.
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.