Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® MC Module: 5pole modular system
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified
flame-retardantcold resistance

EPIC® MC Module: 5pole

Modulair systeem; Krimpaansluiting; Number of contacts: 5; Benodigde slots: 1; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 4.0mm²; 400 V AC rms / DC volgens IEC; 20 A volgens IEC

MCB 5 CM STECKDOSENMODUL

10382300

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

10 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek