Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® MH 10 multi frame modular system
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® MH 10 multi frame

Modulair systeem; Number of contacts: 1; Available slots: 3; Voor doorsnede (min./max.): 1mm² - 6mm²;

EPIC® MHS 10 R

44423236

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

10 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Multiframe voor eigen modules en voor modules van derden
  • EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Spoorwegtoepassingen -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
  • PE verbinding van 1mm² tot max. 6mm² met eindhuls, 10mm² met adapter

Toepassing

  • Machinebouw
  • Robotica-toepassingen
  • Installatietechniek
  • Hernieuwbare energie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive