44423212
Modulair systeem; Krimpaansluiting; Number of contacts: 2; Benodigde slots: 2; Available slots: 2; Voor doorsnede (min./max.): 10mm² - 35mm²; 1000 V AC rms / DC volgens IEC; 100 A volgens IEC
EPIC® MHS 2 CM
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Modulair uitgeruste connectoren kunnen worden verbonden met connectoren van de marktnorm.
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Verschillende krimpcontacten voor verschillende geleiderdoorsneden beschikbaar.
- Klemt moeiteloos vast met een klikgeluid in het vaste EPIC® MH meervoudig frame. Beduidend eenvoudigere montage dan inklap- en schuifframes.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
Toepassing
- Voor de vervaardiging van een modulair connectorbinnenwerk.
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- In overeenstemming met de normen te gebruiken in spoorwegtoepassingen (test van het brandgedrag conform DIN EN 45545-2:2016-02, vereisten R22 en R23, gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3).