44423266
Modulair systeem; Krimpaansluiting; Number of contacts: 36; Benodigde slots: 2; Voor doorsnede (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V AC rms / DC volgens IEC; 16 A volgens IEC
EPIC® MHS 36 CM
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Dubbele module met 36 signaalcontacten (elk 18 pen- en 18 buscontacten) voor overdracht tot 10 A en hoge verpakkingsdichtheid maakt vele contacten in een krappe ruimte mogelijk.
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Verschillende krimpcontacten voor verschillende geleiderdoorsneden beschikbaar.
- Klemt moeiteloos vast met een klikgeluid in het vaste EPIC® MH meervoudig frame. Beduidend eenvoudigere montage dan inklap- en schuifframes.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
Toepassing
- Voor de vervaardiging van een modulair connectorbinnenwerk.
- Universeel te gebruiken aan machine-interfaces voor vele toepassingen voor signaaloverdracht.
- Voor de energievoorziening voor signalisatie, verlichting en apparaten.
- In overeenstemming met de normen te gebruiken in spoorwegtoepassingen (test van het brandgedrag conform DIN EN 45545-2:2016-02, vereisten R22 en R23, gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3).