Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST short circular connector
UKCA markedCE markedUR recognised, UL recognised
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST kurz

cable connector; M 23 Power; Buscontact; Number of contacts: 5+PE; Klembereik (min./max.): 8.5mm - 11mm

EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K S TWIST 8.5-11

24441279

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

5 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • 70% sneller vergrendelen
  • EMC-geoptimaliseerd ontwerp
  • Veilig voor vele toepassingen dankzij hoge beschermklasse

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Servo-aandrijfsystemen en servokabels
  • Niet combineerbaar met standaard EPIC® POWER LS1 tegendelen type A1, A3, F6, F7, G4, G6