Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST short circular connector
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST kurz

cable connector; M 23 Power; Buscontact; Number of contacts: 5+PE; Klembereik (min./max.): 8.5mm - 11mm

EPIC® POWER LS1 D6 5+PE S TWIST 8.5-11

24441280

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

20 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • 70% sneller vergrendelen
  • EMC-geoptimaliseerd ontwerp
  • Veilig voor vele toepassingen dankzij hoge beschermklasse

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Servo-aandrijfsystemen en servokabels
  • Niet combineerbaar met standaard EPIC® POWER LS1 tegendelen type A1, A3, F6, F7, G4, G6