44423143
cable connector; M 12 Power; M12 S-gecodeerd; Buscontact; Number of contacts: 3+PE; Voor doorsnede (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Klembereik (min./max.): 8mm - 10mm
EPIC® POWER M12 D6A 3+PE F 8-10 (1)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Voor het aansluiten heeft u slechts een schroevendraaier nodig
- Compact en ruimtebesparend
- Hoogwaardige vergulde contacten
Toepassing
- Voeding voor kleine apparaten
- voor 1-fase kabels of 3-fase zonder N