Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® POWER M12 630V Cable coupler circular connector
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
corrosion resistantcold resistance

EPIC® POWER M12 630V Cable coupler

coupling connector; M 12 Power; M12 S-gecodeerd; Pen; Number of contacts: 3+PE; Voor doorsnede (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Klembereik (min./max.): 8mm - 10mm

EPIC® POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)

44423140

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Voor het aansluiten heeft u slechts een schroevendraaier nodig
  • Compact en ruimtebesparend
  • Hoogwaardige vergulde contacten

Toepassing

  • Voeding voor kleine apparaten
  • voor 1-fase kabels of 3-fase zonder N