44423152
EPIC® POWER M12L D6
cable connector; M 12 Power; M 12; M12 L-gecodeerd; Buscontact; Number of contacts: 4; Voor doorsnede (min./max.): 0mm² - 1.5mm²; Klembereik (min./max.): 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12L D6 4P 1,5 6,5-10,5 (1)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Kabelconnector D6 voor gebruik met aanbouwhuis G4 of koppelconnector F6.
- Krachtig tot 16 A ondanks extreem ruimtebesparende constructie voor zeer kleine apparaten.
- Mechanische L-codering van het stekergezicht voorkomt verkeerde aansluiting met koppelingsconnector.
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 0,75 – 2,50 mm².
- Wanneer verbonden, kan beschermklasse IP 65, IP 67 en IP 69 worden bereikt.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Als 4-polige variant met zwart isolatielichaam en als 4+FE-variant met grijs isolatielichaam en functieaardingscontact (FE).
Toepassing
- Voor gelijkstroomtoepassingen in laagspanningsbereik.
- Voor de energievoorziening van kleinere apparaten (bijv. gedecentraliseerde I/O-modules, kleinere motoren).
- Ook geschikt voor de voeding in het PROFINET-netwerk (M12L wordt daar beschouwd als gestandaardiseerde stroominterface).