44420272
EPIC® POWERLOCK A1 S
Aanbouwhuis; Voor doorsnede (min./max.): 50mm² - 120mm²;
EPIC® POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Basisplaat voor paneelmontage sink (uitvoering A1) voor gebruik met een M12-schroefdraadstangcontact sink (apparaat verkrijgbaar).
- Beschikbaar in geharmoniseerde kleuren volgens Europese norm (kleurcodering voor DC en AC).
- Voor geleiderdoorsneden tot 120 mm².
- Hoge stabiliteit door robuuste PBT-kunststof.
- Wanneer verbonden, kan beschermklasse IP 65, IP 67 en IP 69 worden bereikt.
- Eenvoudige montage door middel van 4 bevestigingsschroeven.
- VDE-gecontroleerde kwaliteit.
- Conform de normen te gebruiken in de binnenvaart (volgens DIN VDE 0100-730 deel 7-730: "Elektrische landaansluiting voor voertuigen van de binnenvaart".
Toepassing
- Kan worden gebruikt voor de mobiele en stationaire energie- resp. noodstroomvoorziening door generatoren of accuopslag.
- Geschikt voor elektromotoren en koelapparatuur.
- Geschikt voor driefasen- en gelijkstroomtoepassingen tot 400 A.
- Voor gebruik met niet-afgeschermde enkeladers.
- Bestand tegen gematigde mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.