Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® POWERLOCK Contacts contact
VDE certified

EPIC® POWERLOCK Contacts

Contact voor uitvoering: Powerlock A1 C; ; Drain; Schroefdraad voor kabelschoen; Voor doorsnede (min./max.): 35mm² - 240mm²; Koperlegering verzilverd

EPIC® POWERLOCK SP C M12 (1)

44420260

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Schroefcontact voor servicevriendelijke aansluiting zonder speciaal gereedschap. Schroefcontact sink voor gebruik met de uitvoering F6 S; schroefcontact bron voor gebruik met de uitvoering D6 S. Schroefcontacten zijn bestemd voor geleiderdoorsneden van max. 120 mm². Voor kleinere geleiderdoorsneden tot 50 mm² moeten reduceerhulzen voor geleidelijke reductie van de diameter worden gebruikt.
  • Krimpcontact zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en maakt een trillingsvrije verbinding. Verschillende contactgroottes voor verschillende geleiderdoorsneden van 35 - 240 mm² beschikbaar. Krimpcontact sink voor gebruik met de uitvoering F6 C; krimpcontact bron voor gebruik met de uitvoering D6 C.
  • M12-schroefdraadstangcontact voor buiskabelschoencontact. Contact sink voor gebruik met de uitvoering A1; contact bron voor gebruik met de uitvoering A6 (naargelang de toepassing schroef of krimp).
  • Alle contacten worden geleverd met contactbevestigingspen voor de bevestiging van het contact met de basisplaat voor paneelmontage.

Toepassing

  • Kan worden gebruikt voor de mobiele en stationaire energie- resp. noodstroomvoorziening door generatoren of accuopslag.
  • Geschikt voor elektromotoren en koelapparatuur.
  • Geschikt voor driestroom- en gelijkstroomtoepassingen. De maximale stroomsterkte in combinatie met schroefcontacten is 400 A; de maximale stroomsterkte in combinatie met krimpcontacten is 660 A.
  • Voor gebruik met niet-afgeschermde enkeladers.
  • Bestand tegen gematigde mechanische belastingen.