Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® SIGNAL M23 D6 circular connector
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® SIGNAL M23 D6

cable connector; M 23 Signal; M23 Rood (+20°); Klembereik (min./max.): 7mm - 13.5mm

EPIC® SIGNAL M23 D6 +20 7-13,5 (5)

44420038

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

5 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige materialen

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Servo-aandrijfsystemen en servokabels
  • Meet- en regeltechniek