73002761
insert; M 23 Signal; Number of contacts: 6; Voor doorsnede (min./max.): 0.08mm² - 2.5mm²;
EPIC® SIGNAL M23 6P (20)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
20 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Universele verdere verwerking van de M23 inzetstukken door verschillende verpakkingseenheden. Volledig gemonteerd met geschikte soldeercontacten of ongemonteerd voor individuele montage met krimp- of soldeercontacten
Toepassing
- Installatietechniek
- Meet- en regeltechniek
- Apparatenbouw