Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16 circular connector
corrosion resistantcold resistance

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

cable connector; M 27; M27 N-gecodeerd; Pen; Number of contacts: 26; Voor doorsnede (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Klembereik (min./max.): 6.5mm - 16mm

202040AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.

00008899

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

5 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • hoogste contactdichtheid bij geringe vereiste ruimte
  • Connector in soldeeruitvoering voor eenvoudig onderhoud

Toepassing

  • Machine- en apparatenbouw
  • Meet- en regeltechniek