70317100
Binnenwerk met schroefverbinding Buscontact; Number of contacts: 24+PE; Bouwgrootte: 24B; 500 V AC rms / DC volgens IEC; 16 A volgens IEC; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Inclusief contacten;
TB-H-BE 24 BRE TERMINAL BLOCK ADAPTER
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Standaard H-BE binnenwerken voor gebruik bij schakelkasten
- Aan te sluiten met H-BE penbinnenwerken in behuizingen
Toepassing
- Kasten-/paneelbouw
- Installatietechniek