Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF cable coupler
UKCA markedCE markedUR recognised, UL recognisedVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® ULTRA H-A 3 TBF

Koppelhuis; Bouwgrootte: 3A; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Zinklegering, vernikkeld; EMC-afscherming; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65

EPIC® ULTRA H-A 3 MTGVB M20

10423204

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

10 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • De EPIC® ULTRA H-A 3-serie omvat de kleinste EMC-behuizingen op het gebied van de zware industriële connectoren en zorgt voor veilige connectoren op de kleinste ruimte.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Het koppelhuis kan worden gestoken in veel standaardwartelbehuizingen.
  • De "vliegende" verbinding uit kabelkoppelings- en wartelbehuizing wordt niet vast geïnstalleerd en dient zo voor de verlenging van de kabel.
  • Met schroefdraadgat voor gebruik met een overeenkomstige kabelwartel.
  • Komt overeen met vergrendeling beschermklasse IP 65.
  • Beschermklasse volgens NEMA 250 geclassificeerd en volgens UL50E gecontroleerd.
  • De vergrendeling vindt plaats via een roestvrijstalen lengtebeugel.
  • De pijl als nieuw ontwerpelement op het behuizingsoppervlak is eenvoudig te vergrendelen en vereenvoudigt het insteken in krappe ruimtes en eventueel beperkt zichtbare toepassingen.
  • VDE-gecontroleerde kwaliteit.

Toepassing

  • Voor de bescherming van het connectorbinnenwerk tegen omgevingsinvloeden.
  • Speciaal voor omgevingen waarin het product in contact komt met water, reinigingsmiddelen en zouthoudende stoffen.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren.
  • Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.