21700141
Managed switch; Ethernet; Interfaces:
ETHERLINE® ACCESS NF04T
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Lagere installatiekosten in bestaande productienetwerken.
- Ruimtebesparend, compact design voor directe montage op 35mm-DIN-rails.
- Zeer eenvoudige configuratie via webinterface.
- Geïntegreerde firewall beschermt tegen onbevoegde toegang tot het productienetwerk.
- Laat de communicatie van machinenetwerk en productienetwerk toe bij hetzelfde IP-adresbereik.
Toepassing
- Voor gebruik in op ethernet gebaseerde netwerken van de automatiseringstechniek.
- Voor gebruik in schakelkast (beschermklasse IP 20).
- Groter temperatuurbereik (-40 °C tot +75 °C).