Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® ACCESS U IP20 unmanaged switch
UKCA markedCE markedUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS U IP20

Unmanaged switch; PROFINET CC-A; Interfaces:

ETHERLINE® ACCESS UF05T

21700144

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Met 5, 8 of 16 poorten (10/100Base-T(X)) verkrijgbaar.
  • Snel gebruiksklaar bij geringe installatie-inspanning.
  • Geluidsarm en onderhoudsvrij door ventilatievrije aandrijving.
  • Varianten "U" overtuigen door robuust design; varianten "UF" door uiterst ruimtebesparend, compact design. Beide varianten zijn bestemd voor directe montage op 35mm-DIN-rails.
  • Bij variant "U" is het dataverkeer zonder onderbrekingen ook bij het uitvallen van de primaire aansluiting door een redundante spanningsvoorziening verzekerd (twee aansluitingen aan het apparaat).
  • Variant "U" voorkomt een netwerkoverbelasting dankzij "Broadcast-Storm-Protection"-functie (via schakelaar te activeren).
  • Varianten "UF08T" en "UF16T" blokkeren PROFINET-conform ("Conformance Class A") de LLDP- en PTCP-functies en vermijden daardoor eindeloos circulerende telegrammen.

Toepassing

  • Voor gebruik in op ethernet gebaseerde netwerken van de automatiseringstechniek.
  • Voor gebruik in schakelkast.
  • Varianten "UF08T" en "UF16T" zijn ook geschikt voor gebruik in PROFINET-netwerken ("Conformance Class A").
  • Varianten "U" zijn in zware omgevingen (beschermklasse IP 30) bij -10 °C tot +60 °C te gebruiken.
  • Varianten "UF" (beschermingsklasse IP 20) zijn in uitgebreid temperatuurbereik (-25 °C tot +75 °C) te gebruiken.