2171736
ETHERLINE® EC FD Cat.5e patchcords
Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; Kabelrups, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; Polyurethaan; 2x2; M 12 (D-gecodeerd), Connector, recht (180 °); M 12 (D-gecodeerd), Buscontact, recht (180 °); 0.5 m
IE-EC-5-M12DF-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Eén- of tweezijdig gemonteerde verbindingskabel bespaart tijd bij de installatie en reduceert resp. verwijdert het foutenpotentieel bij de assemblage ter plaatse.
- Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
- Met RJ45-, M8- of M12D-Connect-connectoren verkrijgbaar. De smalle RJ45-connectorverbinding maakt het gebruik mogelijk in apparaten met een zeer hoge poortdichtheid, terwijl de geïntegreerde bescherming tegen trillingen van de M8/M12D-Connect-connectoren nuttig is voor toepassingen met schokken en trillingen.
- Voor een ruimtebesparende kabeluitgang is de haakse vorm van de connector geschikt.
- Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Cat.5e-Performance tot 100 Mbit/s.
- Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 100 MHz.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Toepassing conform de norm in bussen (controle van het brandgedrag conform UNECE-R 118 voor voertuigen van de klasse M3 (II en III)).
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen, en speciaal ook in zware en olierijke ruimtes.
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.