2172213
Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; Kabelrups, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethaan; 4x2; M 12 (X-gecodeerd), Connector, recht (180 °); M 12 (X-gecodeerd), Buscontact, recht (180 °); 10 m
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12X-S
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Snelle informatie-uitwisseling met tot max. 10 Gbit/s op 60 m dankzij ethernet conform cat.6.
- Eén- of tweezijdig gemonteerde verbindingskabel bespaart tijd bij de installatie en reduceert resp. verwijdert het foutenpotentieel bij de assemblage ter plaatse.
- Zeer flexibel kabelopmaak met scheidingskruis voor de bescherming van de aderparen voor maximale mechanische belasting.
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van aluminiumgelamineerde folie en afscherming met koperen afscherming met hoge dekkingsgraad (SF/UTP).
- Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
- Met succes getest op meer dan 4 miljoen buigcycli in de kabelrups.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en zware omgevingen.
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.