Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® FD Cat.6 patchcords pre-assembled ethernet cable
ETHERNET/IP
icon sturgeon signal

ETHERLINE® FD Cat.6 patchcords

Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; Kabelrups, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethaan; 4x2; M 12 (X-gecodeerd), Connector, recht (180 °); M 12 (X-gecodeerd), Connector, recht (180 °); 0.5 m

IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S

2172237

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Snelle informatie-uitwisseling met tot max. 10 Gbit/s op 60 m dankzij ethernet conform cat.6.
  • Eén- of tweezijdig gemonteerde verbindingskabel bespaart tijd bij de installatie en reduceert resp. verwijdert het foutenpotentieel bij de assemblage ter plaatse.
  • Zeer flexibel kabelopmaak met scheidingskruis voor de bescherming van de aderparen voor maximale mechanische belasting.
  • De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van aluminiumgelamineerde folie en afscherming met koperen afscherming met hoge dekkingsgraad (SF/UTP).
  • Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
  • Met succes getest op meer dan 4 miljoen buigcycli in de kabelrups.

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en zware omgevingen.
  • PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.