2170608
Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET-toepassing: Type B; Cat.7; S/FTP; PVC; groen
ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
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
- Cat.7-Performance tot 10 Gbit/s.
- Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 600 MHz.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Voor Power-over-Ethernet geschikte kabel voor de gelijktijdige energie- en datavoorziening van kleinere netwerkcomponenten met lage energiebehoefte (bijv. IP-camera's, wireless access points).
- Beschikbaar met robuuste PVC-buitenmantel of halogeenvrije FRNC-buitenmantel.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door afscherming van de paren met samengestelde folie van aluminium en koperen omvlechting als totale afscherming (S/FTP).
Toepassing
- Voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B).
- Voor gestructureerde gebouwbekabeling conform EN 50173 en ISO/IEC 11801.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.