2171278
Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; Kabelrups, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET-toepassing: Type C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; RJ 45, Connector, recht (180 °); RJ 45, Connector, recht (180 °); 0.5 m
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Beschikbaar als eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
- Ook verkrijgbaar als aan beide kanten voorgemonteerde kabel voor tijdbesparing bij de installatie.
- Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
- Cat.5-Performance tot 100 Mbit/s.
- Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- Voor een ruimtebesparende kabeluitgang is de haakse vorm van de connector geschikt.
Toepassing
- Voor vaste installatie in PROFINET-netwerk (type C).
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.