2171235
Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; flexibel, vaste installatie; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET-toepassing: Type B; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchloride; 2x2; RJ 45, Connector, recht (180 °); vrij uiteinde
IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Beschikbaar als eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Ook verkrijgbaar als aan beide kanten voorgemonteerde kabel voor tijdbesparing bij de installatie.
- Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
- Cat.5-Performance tot 100 Mbit/s.
- Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- Voor een ruimtebesparende kabeluitgang is de haakse vorm van de connector geschikt.
- Ook verkrijgbaar met vooraf geconfectioneerde flenskoppeling voor eenvoudige geleiding door schakelkastwanden.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen (alleen voor de kabel).
Toepassing
- Voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B), verplicht met gevlochten geleider.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.