Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords pre-assembled ethernet cable
CE markedPROFINET
icon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 patchcords

Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; flexibel, vaste installatie; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET-toepassing: Type B; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchloride; 2x2; M 12 (D-gecodeerd), Buscontact, recht (180 °); RJ 45, Connector, recht (180 °); 3 m

IE-PNB-5-M12DF-S-3-Y-2-22-7-RJ45

2171296

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Beschikbaar als eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Ook verkrijgbaar als aan beide kanten voorgemonteerde kabel voor tijdbesparing bij de installatie.
  • Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
  • Cat.5-Performance tot 100 Mbit/s.
  • Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
  • De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
  • Voor een ruimtebesparende kabeluitgang is de haakse vorm van de connector geschikt.
  • Ook verkrijgbaar met vooraf geconfectioneerde flenskoppeling voor eenvoudige geleiding door schakelkastwanden.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen (alleen voor de kabel).

Toepassing

  • Voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B), verplicht met gevlochten geleider.
  • Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.