2170456
Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; TPE; zwart
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX
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
- Zeer vlambestendige datakabel voor veeleisende omgevingen.
- Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
- Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
- Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van aluminiumgelamineerde folie en afscherming met koperen afscherming met hoge dekkingsgraad (SF/UTP).
- Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 100 MHz (cat.5e) resp. tot 600 MHz (cat.7).
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
- Varianten "PN" zijn geschikt voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B).
- Variant "FLEX" met gereduceerde geleiderdoorsnede is geschikt voor toepassingen met beperkte ruimteverhoudingen.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Voor gestructureerde gebouwbekabeling conform EN 50173 en ISO/IEC 11801.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.