Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
FIPLOCK ONE 45° Metal M conduit gland
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE 45° PG

Slangschroefverbinding; PG 48; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;

FIPLOCK ONE 45° PG 48 / 48 BK

61804437

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

4 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie

Toepassing

  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Passend bij FIPLOCK