61804894
Slangschroefverbinding; M 20; Nominale grootte: 12; Geschikt voor beschermslangmaat: 12; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE-MS M20X1.5 / 12 BK
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
- Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
- Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
- Uitstekende IP-kwalificatie
Toepassing
- Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
- Voor binnen- en buitengebruik
- Passend bij FIPLOCK