Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
H01N2-D power cord
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

H01N2-D

Voedingskabel; 1X16; HAR-gecertificeerd; U0/U: 100/100 V; Rubber; flexibel

H01N2-D 1X16

2210700

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H01N2-D, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Veilige overdracht van hoge stromen dankzij flexibele en bestendige kabelopmaak.

Toepassing

  • Voor de verbinding van booglasapparaat en handgeleide elektrodenhouder tot 100 V nominale spanning.
  • Voor de flexibele toepassing, vrij in de lucht, zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • Tijdelijk geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.