Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
H05V-K <HAR> single core
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H05V-K in big one-way cardboard box

Enkelader; 1X0.5; groen-geel; Grote kartonnen doos; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie

H05V-K EMBOSS 1X0,5 GNYE

4510001K

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 36000 Meter in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05V-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Zeer geschikt voor geautomatiseerde kabelconfectionering in grote hoeveelheden.
  • Gepreegde kabel voor individuele, permanente nadruk.
  • Ook als ring of spoel verkrijgbaar.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Voor de bedrading van lampen.
  • Voor vaste en beschermde installatie.
  • Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
  • Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.