38115778
Gereedschapszak optische vezelkabel; Glasvezelkabeltype: GOF;
FO-TOOL-KIT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Alle gebruikelijke gereedschappen en reinigingsmiddelen evenals benodigde accessoires voor de voorbereiding van GOF-optische vezelkabels en connectoren onder één artikelnummer.
- Aramideschaar met speciale slijping voor het eenvoudig knippen van aramidevezels.
- Compacte rode lichtbron met goed zichtbaar licht voor de doorvoercontrole van glasvezelkabels en voor de optische storingszoekfunctie op breuk resp. storing.
- Vezelstriptang met matrijs voor gangbare diameters voor het strippen van de afzonderlijke lagen van de vezels.
- Pluisvrije reinigingsdoeken en reinigingsmiddel met handige 3-wegdispenser voor het eenvoudig en grondig reinigen van de vezels.
- Pincet en container voor het veilig verzamelen en bewaren van vezelresten.
- Ferrulereiniger voor het veilig en eenvoudig reinigen van ferrules van 1,25 mm en 2,5 mm. Te gebruiken voor maximaal 800 reinigingshandelingen.
- Reinigingscassette voor het verwijderen van vuil van de eindvlakken van de stekkerverbinding met automatische doorvoer na de reiniging.
- Gereedschapstas met verstelbare heupgordel voor optimaal draagcomfort en meerdere binnenvakken voor veel opbergruimte.
Toepassing
- Voor de juiste montage en installatie van Fibre Fast Connect-connectoren op GOF-glasvezelkabels.
- Gereedschapstas alleen volledig gevuld verkrijgbaar. Verbruiksmaterialen zijn afzonderlijk achteraf aan te schaffen.