Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
HITRONIC® HQN Outdoor Cable fibre optic cable
uv-resistant.halogen-freewaterproof

HITRONIC® HQN outdoor cable

GOF; 4x OM1; A-Optische kabels voor buitenshuis: A-DQ(ZN)B2Y; vaste installatie; Glasgaren; Polyethyleen; zwart

HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM1

27600104

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Eenvoudige hantering door flexibele en compacte uitvoering.
  • De met gel gevulde centrale loose tube maakt het langswaterdicht, wat tot een optimale vezelbescherming leidt.
  • Met versterkte glasvezels voor trekontlasting en bescherming tegen knaagdieren.
  • Wrijvingsarme buitenmantel en kleine buigradiussen maken kabelinstallatie mogelijk door inblazen met lucht.
  • Geen elektromagnetische storingen veroorzaakt door metaalvrije materialen in de binnenkant van de kabel.

Toepassing

  • Speciaal voor de toepassing buiten gebruik.
  • Geschikt voor WAN-netwerken.
  • Voor gebruik in backbonenetwerkgebieden.
  • Kan worden gebruikt in droge, natte en zware omgevingen.
  • Direct in de grond te installeren.
  • Voor vaste installatie in buizen en gesloten installatiekanalen.
  • Voor open installatie op kabelgoten.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PE-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.