26900944
GOF; 144x OS2; A-Optische kabels voor buitenshuis: A-DQ(ZN)(SR)2Y; vaste installatie; Glasgaren; Polyethyleen; zwart
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Eenvoudige hantering door flexibele en compacte uitvoering.
- De met gel gevulde centrale loose tube maakt het langswaterdicht, wat tot een optimale vezelbescherming leidt.
- Met versterkte glasvezels voor trekontlasting.
- Gegolfde stalen ommanteling voor verhoogde mechanische belasting en maximale bescherming tegen knaagdieren.
- De buitenmantel met lage frictie en kleine buigradiussen zorgt voor eenvoudige installatie van de kabel.
- Halogeenvrij product dat in geval van brand geen voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
Toepassing
- Speciaal voor de toepassing buiten gebruik.
- Voor vaste installatie in buizen en gesloten installatiekanalen.
- Voor open installatie op kabelgoten.
- Geschikt voor WAN-netwerken.
- Voor gebruik in backbonenetwerkgebieden.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Direct in de grond te installeren.
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- PE-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.